Публікуйте свої продукти
1690 - Built in ball valve with set cap
TIEMME

1690 - Built in ball valve with set cap

Технічна специфікація
  • Унікальний номер1690_Valve-built-in-fitting_Valvola-incasso-pressare
  • Сімейство продуктівFITTINGS
  • Група продуктівFITTINGS FOR AL-PEX MULTILAYER PIPE
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-10-14
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Матеріал допоміжнийStainless steel
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCPipe Fitting
  • Код за ETIMEC011343
  • Назва за ETIMBall valve
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52
  • Опис Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Код CSI MasterFormat 201440 79 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Miscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • Номер OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Заголовок OmniClassFittings