Публікуйте свої продукти
3908C _ Bibcock for washing machine with rosette
TIEMME

3908C _ Bibcock for washing machine with rosette

It is suited for all domestic hydraulic systems, heating or sanitary systems, compressed air, various oils, petrol products, generally with any kind of non-corrosive fluid.

The installation direction of the valve relating to the flow of the circuit is indifferent if not otherwise specified with the indication of specific marks (usually arrows) on the body of the valve.

Bibcock for washing machine with rosette with threaded connection Male UNI ISO 228

Wide range available, for any installation and connection from G1/2" (DN15).


Products range:
Art. 3906C Cut-off cock with rosette without nut

Related products:
Art. 0600 Pe-X pipe with Aluminium coil
Art. 1652 Press fitting /Female for multi-layer pipe

Специфікація
  • Art. 3908C
    Bibcock for washing machine with rosette threaded connection male
    Production range from G1/2" (DN15).
    Body: brass CW617N nickel plated

    Maximum working temperature: 120°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: See product data sheet
    Thread: Male UNI ISO 228

Технічна специфікація
  • Унікальний номер3908C_Bibcock-washing-machine_Rubinetto-lavatrice
  • Сімейство продуктівVALVES AND TAPS
  • Група продуктівBALL VALVES FOR WATER
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-11-11
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Код за ETIMEC011344
  • Назва за ETIMShut-off valve for sanitary devices
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Опис Uniclass 2015Ball valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 63.33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 15
  • Заголовок OmniClassBall Valves