Публікуйте свої продукти
Porcelain Pavers - Cement Series™
Porcelain Pavers - Cement Series™
Porcelain Pavers - Cement Series™
Porcelain Pavers - Cement Series™
Porcelain Pavers - Cement Series™
Porcelain Pavers - Cement Series™
Porcelain Pavers - Cement Series™
    Tile Tech Pavers

    Porcelain Pavers - Cement Series™

    Cement & Concrete  Effect

    Tile Tech’s range of porcelain pavers features rugged elegance of cement and concrete without the stains, scratches, and efflorescence (crystalline deposit of salts formed on the surface of fresh concrete) issues of actual concrete pavers. Completely nonporous, they will not stain and require no sealing. They will remain looking as good as the day they were installed! Extremely high slip resistance for all finishes, ensures a safe outdoor floor area wet or dry.

    Concrete & Cement  Look

    Tile Tech Paver® system is the pinnacle of external raised flooring technology; enabling architects to specify lightweight, slip resistant and attractive raised flooring solutions, which combine incredible technical properties with uncompromising aesthetics, making them the ideal choice for commercial and residential use alike. High load and impact resistance; extreme wear and scratch resistance; frost and fireproof; color fast and extremely resistant to staining; resistance to mold and algae growth–these qualities ensure an extremely low maintenance and trouble free flooring solution.


    Roof Pavers, Deck Pavers, Pedestal Pavers, Decking Tiles, Roof Decks, Wind Uplift, Wind-Uplift, Porcelain Pavers, Paver Pedestal

    Специфікація
    • Standard Sizes:
      24” x 24″
      16″ x 48″
      24″ x 48″
      Thickness: 3/4″
      Weight: 9 lbs per sq.ft;

      Roof Pavers, Deck Pavers, Pedestal Pavers, Decking Tiles, Roof Decks, Wind Uplift, Wind-Uplift, Porcelain Pavers, Paver Pedestal, porcelain tile, porcelain tiles, outdoor pavers, outdoor tiles, paver stone, paver stones, porcelain tile, porcelain tiles

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерtile-tech-porcelain-pavers-cement-series
    • Сімейство продуктівPorcelain Roof Pavers
    • Група продуктівCement Series
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-06-22
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)23.4
    • Ширина (у дюймах)23.4
    • Глибина (у дюймах)0.75
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPorcelain
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    • Вага нетто (у фунтах)9
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Pavers & Stones
    • Назва UNSPSCTiles and flagstones
    • Код UNSPSC301317
    • Код Uniclass 2015Pr_25_93_60_09
    • Опис Uniclass 2015Clay pavers
    • Код CSI MasterFormat 201407 76 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Pavers
    • Номер OmniClass23-13 41 19 11
    • Заголовок OmniClassRoof Pavers

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Ангілья
    Антигуа і Барбуда
    Аруба
    Багамські Острови
    Барбадос
    Беліз
    Бермудські Острови
    Британські Віргінські острови
    Віргінські Острови (США)
    Гаїті
    Гваделупа
    Гватемала
    Гондурас
    Гренада
    Гренландія
    Домініка
    Домініканська Республіка
    Кайманові Острови
    Канада
    Карибські Нідерланди
    Коста-Рика
    Куба
    Кюрасао
    Мартиніка
    Мексика
    Монтсеррат
    Нікарагуа
    Острови Теркс і Кайкос
    Панама
    Пуерто-Рико
    Сальвадор
    Сен-Бартелемі
    Сен-Мартен
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Сент-Кітс і Невіс
    Сент-Люсія
    Сінт-Мартен
    Сполучені Штати
    Тринідад і Тобаго
    Ямайка