Публікуйте свої продукти
INTERTOP TEXTURA  ready-mixed architectural concrete
TITAN CEMENT SA

INTERTOP TEXTURA ready-mixed architectural concrete

Intertop Textura is ready-mixed architectural concrete intended for the construction of high aesthetics exterior cast floors, resistant to time in spaces such as squares, pedestrian streets or in surrounding areas of residential or commercial centers.

Специфікація
  • Min. Compressive strength ≥ C30/37 Flexural strength ≥ 4,0 Mpa Slump Class: S3 (10 – 15 cm) Reinforced with polypropylene micro-fibres
Технічна специфікація
  • Унікальний номерINTERTOP_TEXTURA
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2023-01-26
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCement
  • Матеріал допоміжнийSand
  • Розроблено вGreece
  • Виготовлено вGreece
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Бетон
  • Номер OmniClass23-13 15 11
  • Заголовок OmniClassConcretes

Доступність регіону

Північна Америка Європа Південна Америка Африка Азія