Публікуйте свої продукти
synergy MRL building supported – standard

synergy MRL building supported – standard

3.9 з 5 зірок3.9(14 відгуки)
The synergy MRL building supported – standard is a gearless traction elevator. It’s ideal for buildings with total floor travel up to 300 feet. Features and benefits: • Provides flexibility in configuration, load capacity and speed • Lack of machine room frees up building space • Regenerative or non-regenerative drives available • Travels at speeds of 200, 350 fpm • Capacities of 2500 – 4000 pounds • Standard cab finishes and flooring
Технічна специфікація
  • Унікальний номерsynergy-MRL-building-supported-standard-NA
  • Сімейство продуктівelevator
  • Група продуктівsynergy elevator
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-06-01
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вGermany
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Підйомні системи

Доступність регіону

Північна Америка