Публікуйте свої продукти
A2A Heat Exchanger - Standard (indoor unit) VN-M 1500 2000 HE1
TOSHIBA

A2A Heat Exchanger - Standard (indoor unit) VN-M 1500 2000 HE1

TOTAL ENTHALPY HEAT EXCHANGER (SENSITIVE + LATENT) FOR VRF TYPE SYSTEM WITH VARIABLE REFRIGERANT FLOW RATE

Heat exchange battery in resinated paper. External casing In galvanized steel sheet covered with an insulating thermo-acoustic mattress. N 2 Centrifugal fans (supply and extract) with electric motor directly coupled to 3 speeds. Possibility of choosing 2 ventilation speeds for each of the 2 fans. Free cooling (ventilation only mode, without recovery) by means of a by-pass damper integrated in the machine. Function directly selectable from the appropriate wire control NRC-01HE.

Специфікація
  • Technical details:

    - Available sizes:  150 - 250 - 350 - 500 - 650 - 800 - 1000 - 1500 - 2000 m3/h air flow

    - Matching with outdoor unit VRF 

    - They can operate stand-alone

    Standard air to air heat exchanger. Use exhaust air to pre-condition the incoming air, thus reducing the cooling or heating load and the overall size of the required air conditioning system.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерa2a-heat-exch-1500-2000
  • Сімейство продуктівHVAC - Business VRF
  • Група продуктівIndoor unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-04-15
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Heat Exchanger
  • Класифікація IFCHeat Exchanger
  • Назва UNSPSCHeat exchangers
  • Код UNSPSC40101802
  • Номер OmniClass23-27 23 00
  • Заголовок OmniClassHeat Exchangers
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Доступність регіону

Європа
Italy

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (5)
2.3 з 5 зірок 2.3 (6)
4.2 з 5 зірок 4.2 (5)
4.9 з 5 зірок 4.9 (8)