Публікуйте свої продукти
Slim Duct (indoor unit) MMD-AP 024 027 4SPH1-E
TOSHIBA

Slim Duct (indoor unit) MMD-AP 024 027 4SPH1-E

SLIM DUCT TYPE INDOOR UNIT FOR INSTALLATION IN FALSE CEILING, FOR VRF SYSTEM WITH VARIABLE REFRIGERANT FLOW RATE AND R410A REFRIGERANT,   
Multi-row direct expansion coil with aluminium finned copper tubes.
N° 2 refrigerant fluid filters on liquid and gas side in order to preserve the functioning of the electronic expansion valve and reduce noise.
Fan with single phase induction motor with three speeds and low absorption.  
with electrical protection by thermal switch.  
Possibility to adjust in 4 steps the static pressure of the fan.  
Washable and regenerative synthetic fibre filter.
Condensate drain pump already included in the machine: head 850 mm  
Pre-cut hole for fresh air inlet.
In the event of a power failure of the machine, the system will continue to operate   
and indicates the error.

Специфікація
  • Technical details:
    - Available sizes: 0.6, 0.8, 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5, 3 HP (from 1,7 to 8,0 kW)
    - Easy to install thank to small height (210 mm)
    - Drain pump with high prevalence
    - Low sound level

Технічна специфікація
  • Унікальний номерcanalizzabile-slim-vrf-024-027
  • Сімейство продуктівHVAC - Business VRF
  • Група продуктівIndoor unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-04-15
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер
  • Класифікація IFCAir Terminal
  • Назва UNSPSCAir conditioners
  • Код UNSPSC40101701
  • Код Uniclass 2015EF_65_80
  • Опис Uniclass 2015Air conditioning
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Заголовок OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступність регіону

Європа
Italy

Схожі продукти

2.3 з 5 зірок 2.3 (6)
4.2 з 5 зірок 4.2 (5)
4.9 з 5 зірок 4.9 (8)