Публікуйте свої продукти
Digital Inverter (outdoor unit) RAV-GM 30 40 56 80 1ATP-E
TOSHIBA

Digital Inverter (outdoor unit) RAV-GM 30 40 56 80 1ATP-E

Toshiba Digital Inverter brings state-of-the-art inverter technology to the commercial sector, offering considerable advantages in terms of capacity, energy savings, optimised control, lower refrigerant charge and utilising the smallest physical dimensions and lightest range of outdoor units in the industry. Up to 12.8 kW in only 890mm height and 69kg Wide adaptability. Compatible with a wide choice of indoor units : 4 way cassette, 4-way compact cassette, slim duct, standard duct, high wall and ceiling. Night operation mode to minimize the outdoor unit sound as low as 33dB (A)Efficiency & energy savings. The Vector Intelligent Drive Unit (IPDU) technology ensures. Power limitation by 1% step between 50% and 100% load for optimal capacity controlEasy to maintain. Removable corner panels for easy access. Auto diagnostic function.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерDigital-Inverter-rav-30-40-56-80
  • Сімейство продуктівHVAC - Light Commercial
  • Група продуктівOutdoor unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-07-10
  • Номер видання1
  • Висота (мм)550
  • Ширина (мм)780
  • Глибина (мм)290
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Матеріал допоміжнийPlastic
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер
  • Класифікація IFCAir Terminal
  • Назва UNSPSCAir conditioners
  • Код UNSPSC40101701
  • Код Uniclass 2015EF_65_80
  • Опис Uniclass 2015Air conditioning
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Заголовок OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступність регіону

Європа
Italy

Схожі продукти

4.9 з 5 зірок 4.9 (8)
4.2 з 5 зірок 4.2 (5)
4.2 з 5 зірок 4.2 (15)
2.3 з 5 зірок 2.3 (6)