Публікуйте свої продукти
Multisplit R32 (Outdoor unit) RAS-3M18U2AVG-E
TOSHIBA

Multisplit R32 (Outdoor unit) RAS-3M18U2AVG-E

The Multisplit R32 outdoor unit is equipped with DC Hybrid Inverter technology. The Twin-Rotary compressor ensures the efficiency of the unit and a wide field of velcoità. The fan ensures high operating efficicneza while reducing the consumption of the electric motor. Excellent partial load management. Wide operating spectrum: -10 ºC to +46 ºC in cooling and -20 ºC to +24 ºC in heating. SEER up to 6.9. Scop up to 4.6. 7 sizes available: from 3.3 kW to 10 kW in cooling and from 4 kW to 12 kW in heating. Compatible with 8 different families of indoor units. Air conditioning of at least 2 rooms up to a maximum of 5 rooms.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерMultisplit-r32-ras-18
  • Сімейство продуктівHVAC - Residential: air to air
  • Група продуктівOutdoor unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-07-10
  • Номер видання1
  • Висота (мм)630
  • Ширина (мм)800
  • Глибина (мм)300
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Матеріал допоміжнийPlastic
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
  • Вага нетто (кг)46
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер
  • Класифікація IFCAir Terminal
  • Назва UNSPSCAir conditioners
  • Код UNSPSC40101701
  • Код Uniclass 2015EF_65_80
  • Опис Uniclass 2015Air conditioning
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступність регіону

Європа
Italy

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (5)
4.2 з 5 зірок 4.2 (5)
4.2 з 5 зірок 4.2 (14)
2.4 з 5 зірок 2.4 (5)
2.3 з 5 зірок 2.3 (6)