Публікуйте свої продукти
Seiya (Outdoor unit) RAS- 05 07 10 13 J2AVG-E
TOSHIBA

Seiya (Outdoor unit) RAS- 05 07 10 13 J2AVG-E

The range of the Seiya unit consists of 7 sizes, from 1.5 kW to 6.5 kW in cooling and from 2.0 kW to 7.0 kW in heating, designed to provide the ideal climate throughout the year for any type of environment. The Seiya are equipped with DC Rotary compressors, except size 24 which has a DC Twin Rotary compressor; performance is high with SEER up to 6.1 and SCOP up to 4. In cooling, the units reach energy class A++ ; in heating, instead, from size 5 to 16 are classified in A++ and from size 18 to 24 in A+. The operating range is wide and ensures maximum comfort by operating from -15 C in heating up to +46 C in cooling. The Silent function reduces the sound power level of the external unit by reducing the noise pollution gen
Технічна специфікація
  • Унікальний номерSeiya-ras-5-7-10-13
  • Сімейство продуктівHVAC - Residential: air to air
  • Група продуктівOutdoor unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-07-10
  • Номер видання1
  • Висота (мм)300
  • Ширина (мм)987
  • Глибина (мм)210
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Матеріал допоміжнийPlastic
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
  • Вага нетто (кг)11
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер
  • Класифікація IFCAir Terminal
  • Назва UNSPSCAir conditioners
  • Код UNSPSC40101701
  • Код Uniclass 2015EF_65_80
  • Опис Uniclass 2015Air conditioning
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступність регіону

Європа
Italy

Схожі продукти

4.9 з 5 зірок 4.9 (8)
4.2 з 5 зірок 4.2 (5)
4.2 з 5 зірок 4.2 (15)
2.3 з 5 зірок 2.3 (6)