Публікуйте свої продукти
Super Digital Inverter (Outdoor unit) RAV-GP561ATP-E
TOSHIBA

Super Digital Inverter (Outdoor unit) RAV-GP561ATP-E

The Toshiba Super Digital Inverter 1 series is leading energy efficiency, operating range and piping length, to offer the best solution for the majority of commercial projects and large residential applications. High efficiency SCOP of up to 5,51, thanks to Toshiba inverter technologyWide adaptability. Operating temperature limits from -27°C (Heating) to +52°C (Cooling) allow the system to operate across a wide temperature range. Quiet operation. Can be utilised for single, twin or triple indoor applications. Easy to maintain. Removable corner panels for easy access. Self-diagnosis function.
Специфікація
  • Technical details: - Avaible sizes: 56, 80, 110, 140 (from 3,6 to 12,5 kW) 2HP, 3HP, 4HP and 5HP - Cooling range: -15°C/+52°C - Heating range: -27°C/+15°C - Eco-driving Twin Rotary Compressor - Max pipe length to 75 m - With low GWP gas R32 System combination: - Smart Cassette 4way 90x90 (56, 80, 110, 140) - Compact cassette 4way 60x60 (56) - Standard cassette 4way 90x90 (56, 80, 110, 140) - Slim Duct (56) - Standard Duct (56, 80, 110, 140) - Hi-wall (56, 80, 110) - Ceiling (56, 80, 110, 140)
Технічна специфікація
  • Унікальний номерSuper-Digital-Inverter-rav1-56
  • Сімейство продуктівHVAC - Light Commercial
  • Група продуктівOutdoor unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-07-10
  • Номер видання1
  • Висота (мм)630
  • Ширина (мм)799
  • Глибина (мм)299
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Матеріал допоміжнийPlastic
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
  • Вага нетто (кг)45
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер
  • Класифікація IFCAir Terminal
  • Назва UNSPSCAir conditioners
  • Код UNSPSC40101701
  • Код Uniclass 2015EF_65_80
  • Опис Uniclass 2015Air conditioning
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Заголовок OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступність регіону

Європа
Italy

Схожі продукти

4.9 з 5 зірок 4.9 (8)
4.2 з 5 зірок 4.2 (5)
4.2 з 5 зірок 4.2 (15)
2.3 з 5 зірок 2.3 (6)