Публікуйте свої продукти
J Apex
TRA Snow and Sun

J Apex

Granule Metal roofs are not as common in the United States and it is important you have a Snow Bracket™ that fits the roof type you are installing the product one.

New construction or retrofit

Engineered and Tested

Various Materials/Finishes

Used on: Metal/Granule Tiles

• Installed using horizontal battens

• 3/16” screws required

• Superior strength

• Can be powder coated to match roofing material color

Custom Designs and Engineering

At TRA Snow and Sun we engineer and lay out each project free of charge using many factors specific to your roof. We then provide you with the snow retention plan, layout and product detail. TRA Snow and Sun representatives will work with you to design the most efficient snow retention system. Fill out our Snow Retention Checklist to get started.

All Snow Brackets have been tested from the fail point of the system.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерJ-Apex
  • Сімейство продуктівSnow Bracket
  • Група продуктівPowder Coated
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-06-18
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Roof Accessories
  • Класифікація IFCRoof
  • Код CSI MasterFormat 201407 72 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Accessories

Доступність регіону

Північна Америка
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
Схожі продукти