Публікуйте свої продукти
Fascia Extension
Tradesman Manufacturing

Fascia Extension

The Fascia Extension is used in conjunction with the Wall Discharge when wall penetrations require additional length. It extends the space between the Wall Discharge and Wall Cap or Slab Grill.

Features:

  • Adjustable range of 4” to 7”
  • Flanged and pre-drilled for fasteners
  • SMART Union made in North America
  • UL/ULC label attached to inside of fitting – visible for inspections post-concrete pour
  • Certified to CAN/ULC S115 and ASTM R814 standard method of fire tests of firestop systems
Технічна специфікація
  • Унікальний номерFascia-Extension
  • Сімейство продуктівHVAC Ductwork System
  • Група продуктівHVAC Ductwork Fascia Extension
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-12-17
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вCanada
  • Виготовлено вCanada
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork