Публікуйте свої продукти
Trespa® Meteon® Naturals NA19 Italian Slate- Matt Exterior panels / cladding
Trespa

Trespa® Meteon® Naturals NA19 Italian Slate- Matt Exterior panels / cladding

Decorative high-pressure compact laminates in various thicknesses for outdoor applications. Sheets consisting of layers of natural fibres (paper and/or wood) impregnated with thermosetting resins and surface layer(s) on one or both sides, having decorative colours or designs.

A transparent topcoat is added to the surface layer(s) and cured by Trespa’s unique in-house technology Electron Beam Curing (EBC), to enhance weather and light protecting properties.

These components are bonded together with simultaneous application of heat and high specific pressure to obtain a homogeneous closed material with increased density and integral decorative surface.

Специфікація
  • Trespa® Meteon® – Premium Exterior Facade PanelsOffers compelling aesthetics with a wide range of colours, textures and finishes.Designed for durability, resisting harsh weather, UV exposure, and impact.Ideal for ventilated façade systems, balconies, and sunblind solutions.Available in collections like Lumen, Metallics, Focus, Naturals, Wood Decors, and Uni Colours.Easy to maintain and colour-stable surfaces.

    Matt

    A low sheen finish creates a smooth super-matte appearance with a dry hand. Perfect for raw wood or stone patterns.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерtrespa-meteon-naturals-na19-italian-slate-matt-13959
  • Сімейство продуктівExterior panels
  • Група продуктівTrespa® Meteon® Naturals
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-04-01
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Облицювання

Доступність регіону

Європа Азія Африка Південна Америка Океанія Північна Америка
Albania
Georgia
Algeria
Argentina
Australia
Aruba
Andorra
India
Angola
Brazil
New Zealand
Canada
Austria
Indonesia
Ghana
Chile
Guatemala
Belgium
Israel
Libya
Colombia
Mexico
Bosnia and Herzegovina
Jordan
Morocco
Ecuador
Panama
Bulgaria
Kazakhstan
South Africa
Peru
United States
Croatia
Kuwait
Tunisia
Suriname
Cyprus
Lebanon
Venezuela
Czech Republic
Macau
Denmark
Qatar
Estonia
Saudi Arabia
Finland
Singapore
France
South Korea
Germany
Türkiye
Gibraltar
United Arab Emirates
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Monaco
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Ukraine
United Kingdom

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit