Публікуйте свої продукти
Mineral paint - Kalium Silikat Finition Lisse
Mineral paint - Kalium Silikat Finition Lisse
Mineral paint - Kalium Silikat Finition Lisse
    Unikalo

    Mineral paint - Kalium Silikat Finition Lisse

    For new construction or renovation on all mineral substrates such as concrete, traditional and single-coat hydraulic plaster, plaster-lime mortar, bricks, natural stone, bare or coated with a compatible old paint prepared with a suitable primer. Do not apply on old RSE, RPE or waterproofing coating, wood, metal, plastic.
    Специфікація
    • Class D2 paint - mineral highly matt finish - water based system with potassium silicate binder

      • Coating with excellent durability.

      • Non-film forming, excellent water vapour permeability.

      • Good natural resistance to microorganisms and pollution

      • Bright colours with high UV resistance.

      • permanently binds with the substrate by silicification reaction.

      • Available in mineral shadess tinted with the MICROMINERAL system

      • Class V1: water vapour permeability i.e. sd <0.14m

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерKalium-Silikat-Finition-Lisse
    • Сімейство продуктівpeinture façade
    • Група продуктівPeinture minérale
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2023-05-15
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAcrylic
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
    • Класифікація IFCObject
    • Номер OmniClass23-15 21 11
    • Заголовок OmniClassPaints and Varnishes