Публікуйте свої продукти
Mineral paint matt finish - Karea Extrem
Mineral paint matt finish - Karea Extrem
Mineral paint matt finish - Karea Extrem
    Unikalo

    Mineral paint matt finish - Karea Extrem

    In exterior, in new or renovation on all vertical surfaces of the building and in under-faces, naked or covered with old adherent paintings in good condition. On concrete and prefabricated derivatives, masonries of rough or coated elements with traditional cement mortar (except Tyrolean and strong reliefs) or hydraulic coating monocouche, bricks, stones. In renovation of old RPE and ETICS (K1)
    Специфікація
    • Class D2 paint - mineral matt finish - water based system with an acrylic and a siloxane hybrid binder - with an encapsulated film protecting agent.

      • Excellent resistance to UV rays and run-off water

      • Excellent water vapour permeability:

      • High garnishing power

      • Great whiteness

      • Does not splatters

      • Mineral matt finish

      EXTREM technology Benefit's :

      • Maximum beading effect

      • High resistance to soiling (atmospheric and biological pollution)

      • Contains an encapsulated film protecting agent

      • Long lasting colors

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерKarea-Extrem
    • Сімейство продуктівpeinture façade
    • Група продуктівPeinture a film mince
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2023-05-15
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAcrylic
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
    • Класифікація IFCObject
    • Номер OmniClass23-15 21 11
    • Заголовок OmniClassPaints and Varnishes