Публікуйте свої продукти
Wooden Outdoor Gym Balance beam
Unisport

Wooden Outdoor Gym Balance beam

Article number: T.7 / 603475 (Larch)

Square beam for balance exercises.

Measurements:
Length (mm): 3500
Width (mm): 800
Height (mm): 335

Outdoor gym in wood blends nicely into nature and is an excellent complement in connection with running loops or other activity areas. Utform's outdoor gym in wood is manufactured in environmentally friendly larch or pressure-treated wood that can withstand standing outdoors year after year.

Специфікація
  • Length (mm): 3500
    Width (mm): 800
    Height (mm): 335

Технічна специфікація
  • Унікальний номерwooden-outdoor-gym-balance-beam
  • Сімейство продуктівOutdoor activities
  • Група продуктівOutdoor gym
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-01-22
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийWood
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSports & Recreation - Outdoor Gym Equipment

Доступність регіону

Європа
Данія
Норвегія
Фінляндія
Швеція