Публікуйте свої продукти
Wooden Outdoor Gym Sit-up ramps
Unisport

Wooden Outdoor Gym Sit-up ramps

Article number: T.2-2 / 603639 (Lärk)

Adjustable in 3 heights. The equipment now consists of 2 lying surfaces. 

Muscle groups trained: legs and abdomen.

Measurements:
Length (mm): 1810
Width (mm): 1735
Height (mm): 1000

Outdoor gym in wood blends nicely into nature and is an excellent complement in connection with running loops or other activity areas. Utform's outdoor gym in wood is manufactured in environmentally friendly larch or pressure-treated wood that can withstand standing outdoors year after year.

Специфікація
  • Length (mm): 1810
    Width (mm): 1735
    Height (mm): 1000

Технічна специфікація
  • Унікальний номерwooden-outdoor-gym-situp-ramps
  • Сімейство продуктівOutdoor activities
  • Група продуктівOutdoor gym
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-01-19
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийWood
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSports & Recreation - Outdoor Gym Equipment

Доступність регіону

Європа
Данія
Норвегія
Фінляндія
Швеція