Публікуйте свої продукти
Vaddio 1ft Drop Down Mount for Small PTZ Cameras
Vaddio 1ft Drop Down Mount for Small PTZ Cameras
    Vaddio

    Vaddio 1ft Drop Down Mount for Small PTZ Cameras

    Vaddio 535-2000-290 12 Drop Down Mount 12 extension. Heavy gauge steel construction Extends approx. 1-foot below ceilingEasily install a compact PTZ camera into locations wherewall mounting a camera is not possibleWith a heavy gauge steel constructionThe Vaddio 535-2000-290 12 Drop Down Mount is designed to allow integrators to easily install a compact PTZ camera into locations where wall mounting a camera is not possible. This mount fits Vaddio model 50, 70 and 100 PTZ Cameras. It is also compatible with Polycom PowerCam, TANDBERG WAVE II and LifeSize PTZ Cameras.The 535-2000-290 features a heavy gauge steel construction with black powder coat paint which provides a tough, attractive and lasting finish. It extends approx. 1-foot below the ceiling.

    As Featured on Amazon.com

    #Vaddio #DropDownMount #PTZCameras

    Специфікація
    • Specifications

      Color: Black
      Certifications: CE Approved, FCC Approved, TAA Compliant
      Product Width: 5.19" (13.18 cm)

      Product Height: 13" (33.02 cm)
      Product Depth: 8.25" (20.96 cm)
      Warranty: 2 years

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерVaddio-1ft-Drop-Down-Mount-for-Small-PTZ-Cameras
    • Сімейство продуктівVideo Camera
    • Група продуктівIn-Ceiling Mount
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-03-13
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Security, Cameras & Accessories
    • Назва UNSPSCVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
    • Код UNSPSC451118
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment Supports
    • Номер OmniClass23-29 11 11 15
    • Заголовок OmniClassCCTV Camera Enclosures

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit