Публікуйте свої продукти
Vaddio 2ft Drop Down Mount for Large PTZ Cameras
Vaddio 2ft Drop Down Mount for Large PTZ Cameras
    Vaddio

    Vaddio 2ft Drop Down Mount for Large PTZ Cameras

    Drop down ceiling mount compatible with WallVIEW PRO HD1, WallVIEW PRO EagleEye and CCU HD1 camera systems.

    Key Features:

    Fits Sony HD1, WallVIEW PRO HD1, WallVIEW CCU HD1.
    Also compatible with Polycom. EagleEye and TANDBERG Precision HD.
    Heavy gauge steel construction.
    Extends approx. 2 feet below ceiling.

    As Featured on Amazon.com

    #Vaddio #DropDownMount

    Специфікація
    • Specifications

      Color: Black
      Certifications: CE Approved, FCC Approved, TAA Compliant
      Product Width: 11.19" (28.42 cm)

      Product Height: 25" (63.50 cm)
      Product Depth: 10.06" (25.55 cm)
      Warranty: 2 years

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерVaddio-2ft-Drop-Down-Mount-for-Large-PTZ-Cameras
    • Сімейство продуктівVideo Camera
    • Група продуктівIn-Ceiling Mount
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-03-13
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Security, Cameras & Accessories
    • Назва UNSPSCVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
    • Код UNSPSC451118
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment Supports
    • Номер OmniClass23-29 11 11 15
    • Заголовок OmniClassCCTV Camera Enclosures

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit