Публікуйте свої продукти
Vaddio ConferenceSHOT AV Bundle with TableMIC 1
Vaddio ConferenceSHOT AV Bundle with TableMIC 1
Vaddio ConferenceSHOT AV Bundle with TableMIC 1
Vaddio ConferenceSHOT AV Bundle with TableMIC 1
    Vaddio

    Vaddio ConferenceSHOT AV Bundle with TableMIC 1

    Complete USB 3.0 conferencing for small spaces. Use the ConferenceSHOT AV camera and speaker with one tabletop microphone. Available in silver/black or white.

    Key Features:

    HD PTZ Camera with 10x zoom, 74° HFOV.
    TableMIC Microphone with 360° coverage and echo cancellation.
    Powered 20-watt speaker with robust audio.
    Administration and control via web interface.

    As Featured on Amazon.com

    #Vaddio #ConferenceSHOT #AVBundle

    Специфікація
    • Specifications

      Color: White
      Certifications: CE Approved, FCC Approved
      Product Weight: 5.07 lbs (2.3 kg)
      Signal Type: USB 2.0, USB 3.0, Audio, IP-Streaming
      Power Type: PoE+
      Input Ports: EZMic, USB 3.0
      Output Ports: USB 3 Type B, IP-Streaming, Audio
      Zoom10x
      Field of View 74° Wide End to 7.6° Tele End
      Estimated Room Size: Small Conference Room, Large Conference Room
      Minimum Illumination: 0.4 Lux (F1.6)
      Browser-based User Interface for Remote Control: Built-in
      Control Method: Joystick, Web UI, Touch Screen, Telnet, RS-232 and IR Remote

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерVaddio-ConferenceSHOT-AV-Bundle-with-TableMIC-1
    • Сімейство продуктівVideo Camera
    • Група продуктівSystem
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-03-13
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Security, Cameras & Accessories
    • Назва UNSPSCVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
    • Код UNSPSC451118
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 11
    • Заголовок OmniClassCameras

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit