Публікуйте свої продукти
Vaddio ConferenceSHOT AV Speaker
Vaddio ConferenceSHOT AV Speaker
    Vaddio

    Vaddio ConferenceSHOT AV Speaker

    Add exceptional sound quality to your videoconferencing experience with the ConferenceSHOT Speaker. It is designed for use with the ConferenceSHOT AV Enterprise-Class Conferencing System, and offers dual two-inch (50.8 mm) full range drivers with 20W integrated power amp. Cable and mounting hardware is included for integrated ConferenceSHOT AV installation.

    As Featured on Amazon.com

    #Vaddio #AVspeaker

    Специфікація
    • Specifications

      Color: Black
      Certifications: CE Approved, FCC Approved, UL Listed, TAA Compliant
      Product Width: 7.3" (18.54 cm)
      Product Height: 3.63" (9.22 cm)
      Product Depth: 6.8" (17.27 cm)
      Product Weight: 1.6 lbs (0.73 kg)

      Signal Type: Audio
      Power Type: Local Power
      Estimated Room Size: Huddle Space, Small Conference Room
      OneLINK Compatibility: No
      Operating Temperature: 32° to 104°F (0° to 40°C)
      Warranty: 2 years
      Quick-Connect Compatibility: No

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерVaddio-ConferenceSHOT-AV-Speaker
    • Сімейство продуктівSound Bar
    • Група продуктівAV Speaker
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-03-13
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Security, Cameras & Accessories
    • Назва UNSPSCAudio presentation and composing equipment and hardware and controllers
    • Код UNSPSC451117
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 00
    • Заголовок OmniClassAudio Visual Equipment

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit