Публікуйте свої продукти
FP-12 Soffit Panel System
Varco Pruden Buildings

FP-12 Soffit Panel System


FP-12 can be rolled in a selection of profile appearances, including:



  • Smooth face (12" flat — for applications less than 15')

  • One stiffening bead (6"/6")

  • Two stiffening beads (4"/4"/4")



This panel is available in PVDF finish, in either 24 gauge (standard) or 22
gauge, and in 15 Architectural panel colors. As an alternative, you can choose
a .032 aluminum panel in Cool Regal White in either vented or unvented.



  • Lengths from 2' to 30'. Panel lengths over 15' require stiffening bead(s).

  • Solid steel or vented aluminum

  • 12" panel width

  • Concealed fasteners

  • 7/8" profile depth of panel

Технічна специфікація
  • Унікальний номерnst31293
  • Сімейство продуктівWalls
  • Група продуктівRoof and Wall Panels
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-01-15
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Облицювання
  • Номер OmniClass23-15 15 15 15
  • Заголовок OmniClassMetal Wall Cladding Panels

Доступність регіону

Північна Америка
Ангілья
Антигуа і Барбуда
Аруба
Багамські Острови
Барбадос
Беліз
Бермудські Острови
Британські Віргінські острови
Віргінські Острови (США)
Гаїті
Гваделупа
Гватемала
Гондурас
Гренада
Домініка
Домініканська Республіка
Кайманові Острови
Канада
Карибські Нідерланди
Коста-Рика
Куба
Кюрасао
Мартиніка
Монтсеррат
Нікарагуа
Острови Теркс і Кайкос
Панама
Пуерто-Рико
Сальвадор
Сен-Бартелемі
Сен-Мартен
Сен-Пʼєр і Мікелон
Сент-Вінсент і Гренадіни
Сент-Кітс і Невіс
Сент-Люсія
Сінт-Мартен
Сполучені Штати
Тринідад і Тобаго
Ямайка