Публікуйте свої продукти
VELUX Modular Rooflight Monolight Burglary-resistant
VELUX Modular Rooflight Monolight Burglary-resistant
VELUX Modular Rooflight Monolight Burglary-resistant
VELUX Modular Rooflight Monolight Burglary-resistant
    VELUX Commercial

    VELUX Modular Rooflight Monolight Burglary-resistant

    Monolight burlary-resistant is a variant from our Modular Rooflight product family. The bespoke rooflight solutions are available in several fixed and venting combinations with or without burglary resistant. This gives you the freedom to design for your specific project and needs.

    Monolight burlary-resistant is a single unit of flat glass rooflights.

    Suitable for:

    • Flat and sloped roofs from 0° up to 15°
    • Recommended minimal installation pitch of 5°
    • Flat roofing material
    • Opening area up to 4 m²

    Key benefits:

    • Maximum daylight through the roof without intrusive framing being visible from beneath
    • Prefabricated top unit and built-in upstand for fast installation
    • Fixed or comfort venting solution
    • Bespoke sizes - ideal for refurbishment projects

    The solution covers the following product keywords: VELUX rooflight roof light skylight roofwindow roofwindows roof window roof windows lantern roof glazing KGB-IKOB 

    Специфікація
    • Monolight burlary-resistant is available as versions of Monolight fixed and venting. These products are approved according to EN 1627 and NEN 5096 Resistance Class 2. 

      Monolight Burglary-resistant is designed and certified as generation A.

      The solution covers the following product keywords: VELUX rooflight roof light skylight roofwindow roofwindows roof window roof windows lantern roof glazing KGB-IKOB


      The solution covers the following product keywords: VELUX rooflight roof light skylight roofwindow roofwindows roof window roof windows lantern roof glazing KGB-IKOB

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерmonolight-burglary-resistant
    • Сімейство продуктівVELUX Modular Rooflights
    • Група продуктівMonolight burglary-resistant
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-01-10
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGlass
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вДанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Слухове вікно
    • Класифікація IFCWindow
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98_03
    • Опис Uniclass 2015Aluminium frame roof window units
    • Код CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Номер OmniClass23-17 13 23
    • Заголовок OmniClassRoof Windows
    • Код CSI UniFormat IIB3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Openings

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Бельгія
    Велика Британія
    Данія
    Ірландія
    Люксембург
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Польща
    Румунія
    Угорщина
    Франція
    Швейцарія
    Швеція