Публікуйте свої продукти
VELUX Modular Skylights - Step Wall-mounted Longlight 5-25°
VELUX Modular Skylights - Step Wall-mounted Longlight 5-25°
VELUX Modular Skylights - Step Wall-mounted Longlight 5-25°
    VELUX Commercial

    VELUX Modular Skylights - Step Wall-mounted Longlight 5-25°

    Designed to provide daylight and fresh air through the roof, VELUX modular skylights help create healthy, comfortable and productive indoor spaces. The modular system can be configured to a range of different skylight solutions and offers several features for climate control, ventilation and shading. VELUX modular skylights are sash-frame constructed single skylights with a high-insulating glazing unit. All individual skylights are delivered as prefabricated modules with dedicated factory finished flashings to ensure watertightness in every solution. VELUX modular skylights are the result of several years of research and design by VELUX and Foster + Partners.‎

    The Step Wall-mounted Longlight solution enables great daylight design in buildings with large open atriums. The solution consists of mutiple rows of modular skylights connected as Step Wall-mounted Longlights 5-25° with a wall height of maximum 3 m above the modules.

    Product solutions cover: Modular skylight, rooflight, skylight, glass roof, glazing, & modularity.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерstep-wall-mounted-longlight-5-25
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-12-13
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGlass
    • Розроблено вДанія
    • Виготовлено вДанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Слухове вікно
    • Класифікація IFCWindow
    • Назва UNSPSCWindows
    • Код UNSPSC301716
    • Код CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Unit Skylights

    Доступність регіону

    Європа Північна Америка Азія
    Австрія
    Канада
    Китай
    Бельгія
    Сполучені Штати
    Велика Британія
    Данія
    Ірландія
    Люксембург
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Польща
    Франція
    Швейцарія
    Швеція