Публікуйте свої продукти
Vertiv Liebert RXV Distribution Unit
Vertiv

Vertiv Liebert RXV Distribution Unit

The Liebert® RXV remote power distribution cabinet provides dense power distribution in a small footprint, with up to 400 Amp inputs and 84 poles in a single 24”x12” panelboard. Liebert RXV offers high accuracy monitoring and multiple configuration possibilities to fit your data center needs. The compact cabinet design can be used in a stand-alone configuration, or clustered in space-saving 2, 3 or 4 unit configuration blocks.

Специфікація
  • The Liebert® RXV remote power distribution cabinet provides dense power distribution in a small footprint, with up to 400 Amp inputs and 84 poles in a single 24”x12” panelboard. Liebert RXV offers high accuracy monitoring and multiple configuration possibilities to fit your data center needs. The compact cabinet design can be used in a stand-alone configuration, or clustered in space-saving 2, 3 or 4 unit configuration blocks.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерvertiv-liebert-rxv-distribution-unit
  • Сімейство продуктівVertiv™ CoolChip CDU
  • Група продуктівCDU - Coolant Distribution Unit
  • ТипDigital Inventory (Products)
  • Дата публікації2025-03-28
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2000
  • Ширина (мм)600
  • Глибина (мм)305
Пов'язані
  • Матеріал основнийCarbon Steel
  • Вага нетто (кг)102
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
  • Класифікація IFCElectric Distribution
  • Код за ETIMEC002762
  • Назва за ETIMPower distribution unit (PDU)
  • Код Uniclass 2015Co_70_30
  • Опис Uniclass 2015Electricity distribution complexes
  • Код CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Номер OmniClass23-35 31 00
  • Заголовок OmniClassElectrical Power Distribution Devices
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
Схожі продукти