Публікуйте свої продукти
Vertiv™ PowerBar Cast Resin IEC
Vertiv™ PowerBar Cast Resin IEC
    Vertiv

    Vertiv™ PowerBar Cast Resin IEC

    Vertiv PowerBar Cast Resin is a 1000 Volt, IP68 rated maintenance free busbar system for use in outdoor applications. The conductor is totally encapsulated in a fire retardant, self-extinguishing and homogenous polymer concrete. PowerBar Cast Resin ranges from 800A to 6300A and is available in multiple configurations including neutral, double neutral and earth.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерvrt-bts-iec-crb-busbar
    • Сімейство продуктівVertiv Busbar System
    • Група продуктівVertiv Busbar System
    • ТипDigital Inventory (Products)
    • Дата публікації2025-08-19
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
    • Класифікація IFCElectric Distribution
    • Код за ETIMEC001522
    • Назва за ETIMBusbar
    • Код Uniclass 2015Pr_60_70_48_07
    • Опис Uniclass 2015Busbar trunking feed units
    • Код CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Номер OmniClass23-35 31 33
    • Заголовок OmniClassElectrical Busbars

    Доступність регіону

    Європа Африка