Публікуйте свої продукти
ARRAY 1860 Design by Umut Yamac UL
Vibia

ARRAY 1860 Design by Umut Yamac UL

The Array pendant lamp includes a series of technical filaments that are pulled taut between two rings through which the light rises creating a colour gradient. The cylindrical shape and intimate size make it perfect for small scale spaces.
Специфікація
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерvibia-array-1860_ul-certificate
  • Сімейство продуктівLuminaries for Internal Lighting
  • Група продуктівPendants
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-03-27
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Pendant
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Код за ETIMEC001743
  • Назва за ETIMPendant luminaire
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Опис Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Пуерто-Рико
Сполучені Штати

Схожі продукти