Публікуйте свої продукти
BIND SOLO 6610
BIND SOLO 6610
    Vibia

    BIND SOLO 6610

    Bind Solo provides downwards accent lighting via a surfaced mounted fitting. The angle of aperture allows for the creation of high contrasts over long distances.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерvibia-bindsolo-6610
    • Сімейство продуктівLuminaries for Internal Lighting
    • Група продуктівCeiling Lamps
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-05-29
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийPMMA
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEC001744
    • Назва за ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Південна Америка Океанія