Публікуйте свої продукти
CIRCUS 0135 Design by Antoni Arola
CIRCUS 0135 Design by Antoni Arola
    Vibia

    CIRCUS 0135 Design by Antoni Arola

    Inspired by the tension and dynamics of a trapeze act, the collection Circus is defined by its minimalist structure and signature conductive bar, delicately balanced by opposing elements to create a joyful festival of light.
    Специфікація
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерvibia-circus-0135
    • Сімейство продуктівLuminaries for Internal Lighting
    • Група продуктівCeiling / Pendant mounted
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-08-28
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийPolycarbonate
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Flexible Lighting
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Південна Америка Океанія