Публікуйте свої продукти
CIRCUS 0162 Design by Antoni Arola
Vibia

CIRCUS 0162 Design by Antoni Arola

Inspired by the tension and dynamics of a trapeze act, the collection Circus is defined by its minimalist structure and signature conductive bar, delicately balanced by opposing elements to create a joyful festival of light.
Специфікація
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерvibia-circus-0162
  • Сімейство продуктівLuminaries for Internal Lighting
  • Група продуктівCeiling / Pendant mounted
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-08-28
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийPolycarbonate
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Flexible Lighting
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

Доступність регіону

Європа Азія Африка Південна Америка Океанія