Публікуйте свої продукти
CLASS 2800 Design by Sebastian Herkner
Vibia

CLASS 2800 Design by Sebastian Herkner

Class outdoor floor luminaires combine a refined patio-light aesthetic with the functional performance of a bollard, featuring a fluted glass diffuser and robust aluminium body for outdoor use.
Специфікація
  • Outdoor luminaire. See product page for full technical specification.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерvibia-class-2800_ul-certificate
  • Сімейство продуктівLuminaries for External Lighting
  • Група продуктівOutside lighting
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-03-02
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийGlass
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Код за ETIMEC000301
  • Назва за ETIMLuminaire bollard
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures