Публікуйте свої продукти
DOTS 4675 Design Martín Azúa
DOTS 4675 Design Martín Azúa
DOTS 4675 Design Martín Azúa
DOTS 4675 Design Martín Azúa
DOTS 4675 Design Martín Azúa
DOTS 4675 Design Martín Azúa
    Vibia

    DOTS 4675 Design Martín Azúa

    Compact, glowing circles trace points of light across the wall with the Dots collection. Deployed alone like a sparkling jewel or in combination to create a glowing galaxy, the Dots wall luminaires provide personalised lighting solutions in four styles: A graphic, directional lamp, a reading light, and two versions of ambient lamps. Connecting a space with their intimate landscape of beams and halos, they create a melody of light like musical notes in concert with one another. radiant crown. The second version’s other side is closed, allowing the designer to play with the direction of light and ease any intensity.
    Специфікація
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерvibia-dots-4675-ul-certificate
    • Сімейство продуктівLuminaries for Internal Lighting
    • Група продуктівWall mounted
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-06-06
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийABS
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Wall Mounted
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEC002892
    • Назва за ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Канада
    Пуерто-Рико
    Сполучені Штати

    Схожі продукти