Публікуйте свої продукти
DOTS GLASS 4680 Design Martín Azúa
Vibia

DOTS GLASS 4680 Design Martín Azúa

The Dots Glass Collection. Tiny and compact, it integrates within any outdoor environment, its soft circular layers highlight the texture of a wall or facade. Installed as a single star in the dark or combined with other elements from the Dots collection to create a mix of lights, the new glass diffuser adds a delicate aesthetic.
Специфікація
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерvibia-dots-glass-4680-ul-certificate
  • Сімейство продуктівLuminaries for Outdoor Lighting
  • Група продуктівWall mounted
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-11-29
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийGlass
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Wall Mounted
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Код за ETIMEC002892
  • Назва за ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures