Публікуйте свої продукти
FLAMINGO MINI 1585 Design by Antoni Arola UL
Vibia

FLAMINGO MINI 1585 Design by Antoni Arola UL

Flamingo Mini presents an elegant, lightweight silhouette with an ethereal aesthetic. An extension of the work of Antoni Arola, its deconstructed design separates an LED light source from multiple layers of translucent diffusers. Significantly smaller than its large-scale counterpart, the Flamingo, Flamingo Mini creates a new spatial dynamic, adapting to complex architectural environments and evoking a nuanced emotional response.
Специфікація
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерvibia-flamingo-mini-1585_ul-certificate
  • Сімейство продуктівLuminaries for Internal Lighting
  • Група продуктівPendants
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-09-04
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийPMMA
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Pendant
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Код за ETIMEC001743
  • Назва за ETIMPendant luminaire
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Опис Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Пуерто-Рико
Сполучені Штати

Схожі продукти