Публікуйте свої продукти
Sticks 7338 floor double M UL
Sticks 7338 floor double M UL
    Vibia

    Sticks 7338 floor double M UL

    Sticks Floor lamp with two rods, producing ambient lighting effect or indirect light depending on rod rotation. Includes electric cable with plug to facilitate installation.
    Специфікація
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерvibia-sticks-7338_ul-certificate
    • Сімейство продуктівLuminaries for Internal Lighting
    • Група продуктівSticks
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-05-31
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийPolycarbonate
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    • Вага нетто (у фунтах)21.38
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Floor Mounted
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Канада
    Пуерто-Рико
    Сполучені Штати

    Схожі продукти