Публікуйте свої продукти
WIREFLOW 0301 Design by Arik Levy
Vibia

WIREFLOW 0301 Design by Arik Levy

Wireflow designed by Arik Levy. A sculptural luminaire that reinterpets and puts a completely new twist on the classical chandelier. Its elegant structure allows combinations of the enhanced black electrical wires and lacquered metal rods to create large, visually dynamic chandeliers and sculptural luminaires. Using the Create your Product Configuration tool, the design can be modified to create a unique solution for every project.

Специфікація
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерvibia-wireflow-0301
  • Сімейство продуктівLuminaries for Internal Lighting
  • Група продуктівPendants
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2015-11-24
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Other
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Код за ETIMEC001743
  • Назва за ETIMPendant luminaire
  • Назва UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Код UNSPSC391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Опис Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring