Публікуйте свої продукти
Basin Mixer - For Bowls Large -OriginSeries - VitrA
Basin Mixer - For Bowls Large -OriginSeries - VitrA
Basin Mixer - For Bowls Large -OriginSeries - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Basin Mixer - For Bowls Large -OriginSeries - VitrA

    Basin Mixer - For Bowls - Large

    Green Building Certification - European Water Label

    Product code: A4255836

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерA4255834
    • Сімейство продуктівFaucets&Shower systems&Accessories
    • Група продуктівFaucets - Basin Mixer
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-10-25
    • Номер видання1
    • Висота (мм)355
    • Ширина (мм)58
    • Глибина (мм)204
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вTürkiye
    • Виготовлено вTürkiye
    • Вага нетто (кг)1.96
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011374
    • Назва за ETIMCentral mixing tap
    • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
    • Код UNSPSC3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Опис Uniclass 2015Washbasin taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 11 19
    • Заголовок OmniClassFaucet Mixing Valves
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Океанія