Публікуйте свої продукти
BasinMixer-Countertop-VitrA-FlowRound Series
VitrA Bathrooms

BasinMixer-Countertop-VitrA-FlowRound Series

BasinMixer-Countertop-VitrA-FlowRound Series-A43494ND

Product code: A43494ND

Специфікація

Технічна специфікація
  • Унікальний номерA43494ND
  • Сімейство продуктівFaucets&Shower systems&Accessories
  • Група продуктівFaucets - Basin Mixer
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-03-04
  • Номер видання1
  • Висота (мм)175
  • Ширина (мм)50
  • Глибина (мм)150
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Матеріал допоміжнийChrome
  • Розроблено вTürkiye
  • Виготовлено вTürkiye
  • Вага нетто (кг)1.65
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEC010862
  • Назва за ETIMBath mixing tap
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Опис Uniclass 2015Washbasin taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 11 19
  • Заголовок OmniClassFaucet Mixing Valves
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Європа Азія Африка Океанія