Публікуйте свої продукти
Basin Mixer - Medical Doctor Mixer - Wall Mounted - Aqua Med Series - VitrA
Basin Mixer - Medical Doctor Mixer - Wall Mounted - Aqua Med Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Basin Mixer - Medical Doctor Mixer - Wall Mounted - Aqua Med Series - VitrA

    Basin Mixer - Medical Doctor Mixer - Wall Mounted - Aqua Med Series - VitrA

    In this series of Artema that developed specially for physical disabilities and doctors, opening and closing arm comfortable to use is solved ergonomically.


    Product code: A42311

    Специфікація
    • Special cartridge of the faucets allows the user to set an upper limit on water flow. While standard cartridges yield 20 lt/min flow rate at 3 bar pressure, the special heat and flow rate adjustable cartridge can be set to a2 lt/min flow rate under the same conditions to save water by up to 90%.

      These products fulfill Green building certification (LEED, BREEAM and DGNB) criteria with their environmentally-friendly features including lower environmental footprint, water, conservation and the use of local materials, as well as life cycle assessment (LCA), envirenmental product declaration (EPD) and sustainable forestry (FSC), certificates. They are recommended for projects aiming for a Green building certification.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерBasinMixer-MedicalDoctorMixer-Vitra-AquaMedSeries-A42311
    • Сімейство продуктівFaucets&Shower systems&Accessories
    • Група продуктівFaucets - Basin Mixer
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-05-11
    • Номер видання1
    • Висота (мм)215
    • Ширина (мм)225
    • Глибина (мм)250
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Матеріал допоміжнийChrome
    • Розроблено вTürkiye
    • Виготовлено вTürkiye
    • Вага нетто (кг)1.966
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC010862
    • Назва за ETIMBath mixing tap
    • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
    • Код UNSPSC3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Опис Uniclass 2015Washbasin taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 11 19
    • Заголовок OmniClassFaucet Mixing Valves
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Океанія