Публікуйте свої продукти
Tap - Basin Tap - Single With Pop Up - Minimax S Series - VitrA
Tap - Basin Tap - Single With Pop Up - Minimax S Series - VitrA
Tap - Basin Tap - Single With Pop Up - Minimax S Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Tap - Basin Tap - Single With Pop Up - Minimax S Series - VitrA

    Tap - Basin Tap - Single With Pop Up - Minimax S Series - VitrA

    Product code: A41579

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерTap-BasinTap-SingleWithPopUp-Vitra-MinimaxSSeries-A41579
    • Сімейство продуктівFaucets&Shower systems&Accessories
    • Група продуктівFaucets - Basin Mixer
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-04-01
    • Номер видання1
    • Висота (мм)155
    • Ширина (мм)50
    • Глибина (мм)135
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Матеріал допоміжнийChrome
    • Розроблено вTürkiye
    • Виготовлено вTürkiye
    • Вага нетто (кг)0.716
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011374
    • Назва за ETIMCentral mixing tap
    • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
    • Код UNSPSC3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Опис Uniclass 2015Washbasin taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 11 19
    • Заголовок OmniClassFaucet Mixing Valves
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Океанія