Публікуйте свої продукти
Piza
Vogel&Noot

Piza

Horizontal collectors of the Piza model spread to both sides to form rhythmic sequences. The structure allows for hanging many towels.

Специфікація
  • Material: high quality steel section

    Heating medium: water

    Connections: 4 threaded ½" female connections

    Working pressure: 10 bar

    Maximal temperature: 110°C

    Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating

    Colours: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request

    Basic equipment: brackets with adjustable wall distance, ¼" air vent, two blanking plugs, mounting set


Технічна специфікація
  • Унікальний номерvogel_noot-Pisa
  • Сімейство продуктівVogel&Noot
  • Група продуктівBathroom radiators
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-08-09
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вПольща
  • Виготовлено вАвстрія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Heaters
  • Класифікація IFCSpace Heater
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Опис Uniclass 2015Radiators
  • Номер OmniClass23-33 15 21 13
  • Заголовок OmniClassFinned Tube Radiators

Доступність регіону

Європа
Польща