Публікуйте свої продукти
Plan Vertical M
Vogel&Noot

Plan Vertical M

A vertical decorative radiator with a flat front panel, gently finished edges and side covers. Plan Vertical M is a vertical work of crafted wonder, available in a range of colours and finishes, including the striking brushed stainless steel.

Специфікація
  • Working pressure: 6 bar

    Many connection possibilities
    Connections: 4 x G ½" bottom; 2 x G ½" top- for the air vent and plug installation

    Test pressure: 8 bar
    Max. temperature: 110°C

    Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request

    Accessories bundled with the radiator: brackets, plugs, air vent

Технічна специфікація
  • Унікальний номерvogel_noot-Plan_vertical
  • Сімейство продуктівVogel&Noot
  • Група продуктівDecorative radiators
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-08-09
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вПольща
  • Виготовлено вБельгія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Heaters

Доступність регіону

Європа
Польща