Публікуйте свої продукти
Standard
Vogel&Noot

Standard

Straight lines of the Standard model make its appearance timeless and classic. It is a perfect element of every bathroom. The Standard radiator is an excellent solution for those, who want to replace their old radiator with a new one without the need for modifi cations of piping. The model is available with right or left side connectors.
Специфікація
  • Material: high quality steel section

    Heating medium: water

    Connections: 4 threaded ½" female connections

    Working pressure: 10 bar

    Maximal temperature: 110°C

    Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating

    Colours: RAL 9016 white

    Basic equipment: brackets with adjustable wall distance, ½" air vent, blanking plug


Технічна специфікація
  • Унікальний номерvogel_noot-Standard
  • Сімейство продуктівVogel&Noot
  • Група продуктівBathroom radiators
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-08-09
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вПольща
  • Виготовлено вАвстрія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Heaters
  • Класифікація IFCSpace Heater
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Опис Uniclass 2015Radiators
  • Номер OmniClass23-33 15 21 13
  • Заголовок OmniClassFinned Tube Radiators

Доступність регіону

Європа
Польща