Публікуйте свої продукти
Florencja-T
Vogel&Noot

Florencja-T

The Florencja-T model can be installed in places where there is no room for a radiator on the wall. After installation, the Florencja-T radiator acts as a partition wall adding to the room arrangement.

Специфікація
  • Material: high quality steel section

    Heating medium: water

    Connections: 5x GW ½" , 1 x GW 1/2" for a floor stand

    Working pressure: 10 bar

    Maximal temperature: 110°C

    Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating

    Colours: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request

    Basic equipment: brackets with adjustable wall distance, ½" air vent, two ½" blanking plugs


Технічна специфікація
  • Унікальний номерvogel_noot-florenz-t
  • Сімейство продуктівVogel&Noot
  • Група продуктівBathroom radiators
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-08-09
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вПольща
  • Виготовлено вАвстрія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Heaters
  • Класифікація IFCSpace Heater
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Опис Uniclass 2015Radiators
  • Номер OmniClass23-33 15 21 13
  • Заголовок OmniClassFinned Tube Radiators

Доступність регіону

Європа
Польща