Публікуйте свої продукти
Levo
Vogel&Noot

Levo

A vertical decorative radiator with a flat front panel overlapping both heater sides with smooth curves. Its modern and stylish design reflects the latest trends in heating technology.
Специфікація
  • Working pressure: 6 bar

    Connections: 2 x G ½" bottom

    Test pressure: 8 bar

    Max. temperature: 110°C

    Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request

    Accessories bundled with the radiator: brackets MCW-V, plugs, air vent.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерvogel_noot-levo
  • Сімейство продуктівVogel&Noot
  • Група продуктівDecorative radiators
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-08-09
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вПольща
  • Виготовлено вБельгія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Heaters
  • Класифікація IFCSpace Heater
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Опис Uniclass 2015Radiators
  • Номер OmniClass23-33 15 21 15
  • Заголовок OmniClassPlate Radiators

Доступність регіону

Європа
Польща