Публікуйте свої продукти
Vertical M
Vogel&Noot

Vertical M

The Vertical M panel radiators are a vertical variant intended for installation on narrow and tall fragments of walls. The radiators are equipped with convection fins (except for the 10 and 20C types) and side covers (except for the 10 type). They have no top grille. Four bottom and two top G ½" threaded female connectors allow for bottom (including central) or side connection. The radiator is not equipped with a built-in thermostatic valve insert.

Специфікація
  • Heigth (mm) 1500, 1800, 1950, 2100, 2300 Length (mm) 300, 450, 600, 750 Step: 50 mm (hot water channel) 25 mm (convection fins) Connections 6 x diameter 1/2" (15/21) Installation U2V Brackets Accessories: U2V Brackets, 2 side covers, installation clips, 1 bore template, 1 rotating airvent, 3 blind stops, screws and plugs. Packaging: The radiators are factory packed in heat shrinkable film. The radiators corners are protected with the plastic covering. Guarantee 10 Years
Технічна специфікація
  • Унікальний номерvogel_noot-vertical
  • Сімейство продуктівVogel&Noot
  • Група продуктівPanel radiators
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-08-09
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вПольща
  • Виготовлено вБельгія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Heaters

Доступність регіону

Європа
Польща