Публікуйте свої продукти
Sealing of Existing Expansion Joint
Volteco

Sealing of Existing Expansion Joint

BI FLEX is a combination of waterproof elements to treat joints and cracks. It consists of an ELASTOMERIC TERPOLYMER-based ELASTIC TAPE and a two-component EPOXY ADHESIVE.

Специфікація
  • Advantages

    • 100% waterproof with positive/negative hydrostatic pressure
    • Control over hydraulic water-tightness, which is visible and repairable
    • High elongation capacity and absorption of dilatation
    • Excellent adhesion on different substrates, such as concrete, mortar, stone, steel and galvanized steel
Технічна специфікація
  • Унікальний номерSealing-of-Existing-Expansion-Joint
  • Сімейство продуктівWaterproofing
  • Група продуктівJoint
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-12-21
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Waterproofing & Membranes
  • Класифікація IFCBuilding Element
  • Код Uniclass 2015Ss_32_80
  • Опис Uniclass 2015Waterproofing and tanking systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 01 10.81
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Waterproofing Replacement
  • Код CSI UniFormat IIA20
  • Заголовок CSI UniFormat IIBASEMENT CONSTRUCTION