Публікуйте свої продукти
Small Area Roof Drain - RD-200
Watts

Small Area Roof Drain - RD-200

5.0 з 5 зірок5.0(5 відгуки)
Watts Drainage RD-200 epoxy coated cast iron roof drain with flashing clamp with integral gravel stop, self-locking polyethylene dome (standard), and no hub (standard) outlet
Специфікація
  • Keywords: 137 sq in free area, 2 inch no hub, 3 inch no hub, 35 sq in free area, 4 inch no hub, 6-1/4 inch, cleanout access cover, concealed flanges, copper, cpvc, dome, ductile iron, epoxy-coated cast iron, flashing clamp, for rd-200 roof drain, high volume roof drain, integral gravel stop, nickel bronze, pex tubing, pipe, pipefast, round, scoriated, self-locking polyethylene dome, small area roof drain, staple gun, staples

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub

Технічна специфікація
  • Унікальний номер1233
  • Сімейство продуктівDrainage Products
  • Група продуктівRoof Waste Water Drains
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2009-09-16
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення