Публікуйте свої продукти
Oil Interceptor - OI-SERIES
Watts

Oil Interceptor - OI-SERIES

Watts Drainage Products OI Series recessed or floor mounted epoxy coated steel oil interceptor with gasketed epoxy coated steel skid-proof cover secured with hex head center bolt(s), double wall deep seal trap, draw-off connection and dual vent connections, integral stainless steel flow control plate, and no hub (standard) connections.
Специфікація
  • Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, oil-water separator, plumbing, drainage, drains

    Body Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 3", 4"
    Connection Type: No Hub
    Models: OI-10, OI-15, OI-20, OI-25, OI-35, OI-50

Технічна специфікація
  • Унікальний номер1263
  • Сімейство продуктівDrainage Products
  • Група продуктівOil-Water Separators
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2013-07-10
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Pumps
  • Назва UNSPSCSludge collectors
  • Код UNSPSC47101536
  • Код Uniclass 2015Ss_50_70
  • Опис Uniclass 2015Water waste (drainage) storage, treatment and disposal systems
  • Код CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Номер OmniClass23-39 33 17
  • Заголовок OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING